Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
Mini-Load-Automation

Effektivare logistik med Mini-Load automatisering

Vi på nVent tror att säkrare system ger en tryggare värld. I vår strävan efter ökad effektivitet och prestanda arbetar vi kontinuerligt för att garantera slutanvändarnas säkerhet, minska installationstiden och skydda verksamhetskontrollsystemen. I linje med dessa mål är vi stolta över att kunna presentera den framgångsrika implementeringen av den robotiserade och datadrivna automatiserade lösningen för lagring och hämtning av containrar, Mini-Load, på vår logistikanläggning i Straubenhardt, Tyskland.

NVent började arbeta med det här projektet i mars 2022 och påbörjade monteringen i Straubenhardt i juli 2022. Efter månader av noggrann planering och minutiöst genomförande inleddes driftsättningsfasen i januari 2023 och den officiella lanseringen av systemet skedde i mars 2023.

Utökad lagringskapacitet

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Mini-Load-lösningen är dess stora lagringskapacitet. Logistikanläggningen har nu 10 800 lådor fördelade på två gångar. Varje gång är utrustad med en anpassad automatiserad stapelkran, vilket säkerställer smidig hämtning och placering av containrar. Den utökade lagringskapaciteten möjliggör effektiv hantering av inkommande och utgående transporter, med en imponerande hanteringskapacitet på 343 containrar per timme inkommande och 234 containrar per timme utgående per gång. För att effektivisera våra operativa processer har vi strategiskt placerat olika stationer inom logistikanläggningen. Dessa inkluderar en inkommande station, tre plockstationer och fyra packstationer. Den här genomtänkta konfigurationen optimerar effektiviteten i arbetsflödet, påskyndar plockningsprocessen och förbättrar den totala produktiviteten.

Viktiga fördelar och förbättringar

Implementeringen av den robotiserade och datadrivna lösningen Mini-Load ger många fördelar och förbättringar av vår interna logistik. Med den här banbrytande tekniken har vi sett en betydande ökning av den totala prestandan. Systemet gör att vi kan spara utrymme och tid, minska arbetsbelastningen och påskynda plockningsprocessen. Lagerhantering i realtid ger bättre kontroll och bättre beslutsfattande. Dessutom har lösningens förbättrade ergonomi påverkat vår personal positivt, ökat produktiviteten och minskat den fysiska belastningen. Som ett resultat har vi fått färre klagomål på kvaliteten, vilket ytterligare har förbättrat kundnöjdheten. Dessutom ger Mini=Load-lösningens utökade lagringskapacitet oss flexibilitet att möta växande krav och hantera lagret på ett effektivt sätt. På nVent fortsätter vi att engagera oss för en mer hållbar framtid genom att utveckla innovativa lösningar som ger effektivitet, säkerhet och minskad resursförbrukning. Genom projekt som den robotiserade och datadrivna automatiserade lösningen Mini-Load fortsätter vi att bana väg för en mer effektiv, säker och miljömedveten logistikbransch.

TA REDA PÅ MER (video) →