Främja kontinuerlig förbättring inom våra tre fokusområden – människor, produkter och planeten
Förra veckan gav vi ut vår hållbarhetsrapport för 2024. Vi fortsätter att göra konsekventa framsteg mot våra hållbarhetsmål och arbeta för kontinuerliga förbättringar. Hos nVent fokuserar vi våra hållbarhetsinsatser på tre områden: Människor, produkter och planeten. Vi är stolta över att vi har gjort meningsfulla framsteg över dessa pelare. Det finns flera höjdpunkter som du kan läsa om i rapporten.
I avsnittet Personal presterade vi högre än det globala riktmärket för medarbetares tillfredställelse + rekommenderade resultat från våra 2024 Pulse-undersökningar där alla medarbetare deltog. Vi förbättrade kvarhållandet av våra medarbetare med två procentenheter jämfört med 2023.
I avsnittet Produkter hade 85 % av produkterna i gruppen för introduktion av nya produkter en positiv hållbarhetseffekt. Vi avlägsnade dessutom engångsplast i förpackningar för 75 % av alla nya produktlanseringar med början i tredje kvartalet 2024, med målet att det ska omfatta alla nya lanseringar senast vid slutet av 2025.
I avsnittet Planeten minskade vi vår normaliserade vattenförbrukning med 36 % jämfört med vårt utgångsår 2019, via insatser för att minska och återanvända vatten. Vi minskade dessutom våra normaliserade koldioxidekvivalenta utsläpp med 47 % jämfört med 2019, via energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi.
På vårt fokusområde Bolagsstyrning fick 100 % av våra tjänstemän och 99 % av samtliga medarbetare utbildning om vår uppförandekod. Och 100 % av alla nyanställda eller befordrade chefer fick utbildning om etiskt ledarskap.
Hos nVent strävar vi efter hållbarhet och kontinuerlig förbättring. Vi blir ett mer fokuserat företag i elbranschen och utökar antalet produkter och lösningar vi erbjuder våra kunder. Vi bygger en mer hållbar och elektrifierad värld.