Tillämpa viktiga lösningar för läckagedetektering i forskning om datacenter i tropiska klimat
Många datacenter runt om i världen är konstruerade i kalla klimat. Att använda befintlig kall och torr luft till att kyla datacentrets IT-utrustning är ett bra sätt att hålla nere energikostnaderna och göra kylsystemen mer effektiva.
Av samma skäl kan det vara svårt att bygga datacenter i tropiska klimat – sådana miljöer kan ge höga energikostnader, högre koldioxidutsläpp och problem med tillförlitligheten på grund av det varma och fuktiga klimatet.
Den ökande efterfrågan på data världen över innebär dock ekonomisk tillväxt för branschen, och företag i tropiska klimat vill också kunna dra nytta av de här möjligheterna.
Nya tekniker för datacenter
STDCT (Sustainable Tropical Data Centre Testbed) vid National University of Singapore är ett FoU-program som utvecklar och testar tekniker för effektiva och hållbara datacenter i tropiska områden. I den här fullskaliga datacenteranläggningen samlas forskare och affärspartner från olika företag för att utveckla och demonstrera den ledande tekniken för just den här unika tillämpningen.
STDCT lanserades i slutet av 2023 och på invigningen var Minister of State for Trade and Industry Mr. Alvin Tan hedersgäst.
”[STDCT stödjer] Singapores arbete med banbrytande forskning om innovativa datacenterlösningar, och att bygga ut datacenter på ett sätt som är hållbart och i linje med våra åtaganden gällande klimatarbetet”, sade han. ”På lång sikt kommer anläggningen också att vara en plattform för andra universitet och företag som vill validera nya datacenterlösningar. Då kan branschen ta fram fler metodtips kring hållbara datacenter i tropiska miljöer.”
Syftet med STDCT är att minska energiförbrukningen med 40 procent, minska vattenanvändningen med 30–40 procent och minska koldioxidutsläppen med cirka 40 procent jämfört med mitten av 2024. Dessutom är målet att använda en kombination av luft- och vätskekylning för att uppnå en effektiv energiförbrukning på mindre än 1,2 för anläggningen. Med de här lärdomarna planerar STDCT att publicera ett faktablad med rekommendationer för optimal utformning av datacenter.
Läckagedetektering i en kritisk miljö
nVent är leverantör av läckagedetekteringen inom STDCT-samarbetet. Läckagedetekteringen är väldigt viktig på alla datacenter. Eftersom verksamheten enkelt kan störas om vätska kommer i kontakt med elektronik är det viktigt att omedelbart identifiera, lokalisera och isolera läckor i datacenter. Det är väldigt viktigt att övervaka anläggningens ledningar för vattentillförsel och kylvätska, samt andra platser i anläggningen som kan vara känsliga för läckage eller kondens. I tropiska klimat är läckagedetekteringen ännu viktigare på grund av den höga luftfuktigheten.
STDCT använder två olika RAYCHEM TraceTek läckdetekteringsprodukter från nVent. Den första, TT1000 Water Sensing Cable är en modulär, vattenavkännande kabel med fast längd och plastkontakter som gör att du kan ansluta flera kabellängder beroende på just dina behov. TT1000 är avsedd för läckagedetektering under upphöjda golv, i mekanikrum och liknande plana ytor. Den känner av om det finns vatten någonstans längs hela längden. När den installeras med en larm- och lokaliseringsmodul känner kabeln av vätskeläckage, utlöser ett larm och anger platsen så att du kan agera snabbt.
Den andra produkten, TT1100-OHP, är liknande men anpassad för andra tillämpningar. Den här läckagedetekteringskabeln används på undersidan av upphängda eller rackmonterade ledningar snarare än under golv och på plana ytor. Kabelns yttre lager fungerar som en veke så att även små läckor hamnar i kontakt med kabeln och detekteras. Den passar därför i tillämpningar där även små mängder vatten kan orsaka allvarliga skador.
Datacentrens framtid
Datacenter måste vara effektiva, hållbara och finnas utspridda över världen. Innovationerna från STDCT är viktiga för den fortsatta tillväxten av datacenter i tropiska klimat. nVent ser mycket positivt på det här viktiga samarbetet, där vi jobbar tillsammans med våra branschkollegor om att utveckla teknik med potential att forma framtidens datacenter.