Vi presenterar spännande nya produkter från vårt EFS-segment
Nya produkter som stödjer kommersiella branscher och databranscher
Vi är glada över att kunna presentera flera innovativa nya produkter från vår affärsenhet Electrical & Fastening Solutions som underlättar installation och säkerhet för elentreprenörer. Alla de tre nya nVent CADDY-produkterna är UL- och cUL-certifierade i USA och Kanada och stödjer kunder inom el- och datakommunikationsbranscherna.
Vårt team med nVent-experter fokuserar på att skapa lösningar för hantering av våra kunders specifika utmaningar samtidigt som de tar hänsyn till byggnormer, svåra projektmiljöer och trender inom branscherna för kommersiella byggnader och industribyggnader. Våra produktserier nVent CADDY och nVent ERICO omfattar innovativa, tidsbesparande lösningar som har utformats för att hjälpa entreprenörer att arbeta smartare, mer effektivt och med större framgång.
Förbättrad nVent CADDY Cat HP J-krok (CATHP):
I den här förbättrade lösningen används nVent CADDY Versa-Mount-teknik, en innovativ monteringskonstruktion som ger möjlighet till olika struktur- och installationsmetoder för stavmontering på vägg eller tak eller med gängor. Den moderniserade nVent CADDY Cat HP J-krokkonstruktionen är utvecklad för att ge optimalt stöd och skydd för dagens lågspänningskablar med höga prestanda som utvecklas snabbt, samtidigt som den ger entreprenörer många valmöjligheter vid installation.
nVent CADDY Box/Conduit Securement Platform, multifunktionell (BCSP612F):
Med den här nya lösningen får du en snabb och säker metod för att installera många olika typer av kopplingsdosor och eldosor/kabelkanaler i överliggande tillämpningar med en enkelgängad pendelstång. Vår förbättrade produkt är lämpad för miljöer med öppet tak med begränsad åtkomst till strukturen (höga tak). Den har tagits fram för att förenkla installation av eldosor och kabelkanaler jämfört med traditionella metoder som omfattar flera anslutningspunkter och stöd. Lösningen eliminerar behovet av ytterligare material samtidigt som den ger en enkel installation utan verktyg.
nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Tool-Free Splice (WBTQSPL):
Vår nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Tool-Free Splice är ett effektivt sätt att koppla ihop flera sektioner av kabelkorgsrännor. Den här lösningen är särskilt utformad för att användas tillsammans med nVent CADDY WBT Performance Cable Tray och gör att installatörer kan begränsa oönskad rörelse och stabilisera ostadiga sektioner samtidigt som de sammanfogar flera brickor, vilket möjliggör kontinuitet och kabelsäkerhet i händelse av elektriska händelser. Med färre komponenter och utan lösa delar går installationen snabbt och enkelt.
nVent ERICO kompressionsjordkontakter:
nVent ERICO C- och E-krympverktyg är en del av den nya nVent ERICO-serien med kompressionsjordkontakter. Kontakterna är märkta med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och används för att placera två ledare tillsammans med ett kompressionsverktyg i ett jordningssystem. Dessa jordningskontakter är tillverkade av ledande koppar med hög styrka. Detta bidrar till att säkerställa en lågresistansanslutning som minskar effekterna av korrosion, vilket ger en anslutning som står emot tidens tand och är lämplig för en mängd olika tillämpningar. Kontakterna har genomgått rigorösa tester för att säkerställa att anslutningsstyrka och strömbärande kapacitet uppfyller och överträffar CSA- och UL 467-jordstandarder för jordnings- och bindningsutrustning och att säkerhetskrav uppfylls.
För närvarande tillgängliga i APAC- och EMEA-regionerna.
nVent ERICO GEM-kalkylatorn är ett användarvänligt verktyg som beräknar det perfekta materialet för användning i områden med dålig konduktivitet och bidrar till att minska jordmotståndet och jordningssystemets storlek. Kalkylatorn förenklar uppskattningen av resistivitetsvärden och den mängd markförstärkningsmaterial som behövs för jordinstallationer. Verktyget har stöd för fyra språk och visar både brittiska och metriska måttenheter.
DT-panelskydd, 120 och 240 kA TT:
nVent ERICO DTX120- och 240-serien med överspänningsskydd uppfyller globala standarder och ger förstklassigt skydd mot skadliga transienter och överspänningsströmmar, särskilt i IEC klass I- och klass II- samt UL typ 1- och typ 2-miljöer. Den innovativa konstruktionen möjliggör installation på produktionslinjen eller vid last av servicepanelerna och eliminerar behovet av strömbrytare (endast B-versionen). Med en stötströmseffekt på 120 kA eller 240 kA per fas är den här serien med överspänningsskydd väl lämpad för kategori C-miljöer. Den används vanligen i tillämpningar som serviceingångar, distribution, grenpaneler, MCC, belysningspaneler, HVAC med mera. Serien har även NEMA®-4X-kapslingsklassning, vilket gör den lämplig för utomhustillämpningar.
På nVent är vårt åtagande att tillhandahålla produkter och tjänster av högsta klass som hjälper våra kunder att lyckas och uppfylla sina kvalitetsstandarder. År 2023 introducerade vi 95 nya produkter, vilket är ett rekord. Dessutom hade 85 % av produkterna i vår pipeline för aktiv introduktion av nya produkter (NPI) en positiv inverkan på hållbarheten år 2023. Våra produkter tillgodoser de krav som ställs i växande branscher som industri, kommersiell verksamhet, datacenter, kraftanläggningar, förnybara energikällor, energilagring och energiövergång. Vi hjälper våra kunder att arbeta effektivare, prioritera säkerhet och ansluta och skydda viktiga system. Vi är glada över att kunna presentera de här innovativa nya produkterna från våra nVent CADDY- och nVent ERICO-varumärken för våra kunder över hela världen.
Läs mer om våra nya produkter som stöder viktiga vertikaler: