Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Vi presenterar ny växelriktarlösning som stödjer utbyggnad av elbilsinfrastruktur

New Inverter Solution
NYHETSARTIKEL
Vi presenterar ny växelriktarlösning som stödjer utbyggnad av elbilsinfrastruktur

I takt med att världen blir mer hållbar och elektrifierad söker människor runt om i världen efter olika sätt att minska deras miljöpåverkan. Ett av de främsta valen som konsumenter gör för att bidra till en mer hållbar framtid är att använda elbilar. Elbilstekniken har förbättrats dramatiskt under det senaste årtiondet och användningen fortsätter att öka. International Energy Agency uppskattar att 50 % av de bilar som säljs globalt 2030 är elbilar.  

Det största hindret för omfattande elbilsanvändning är inte själva produktionen av fordon utan utvecklingen av stödjande infrastruktur. Utan ett tillförlitligt laddningsnätverk över hela landet är det mindre troligt att konsumenter tar steget till att förlita sig på elbilar. Med detta i åtanke har många regeringar världen över infört finansieringsprogram och incitament för att stödja utökning av elbilsinfrastrukturen. Detta inkluderar 7 miljarder USD i finansiering i USA via programmen Build America, Buy America (BABA) och National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). OEM-tillverkare och systemintegratörer som är beredda att möta den växande efterfrågan på infrastruktur för laddning av elbilar står inför mängder av affärsmöjligheter och nVent är här för att hjälpa dem att göra det.

New-Inverter-Solution.jpg


BABA och NEVI är ett par program som är utformade för att uppmuntra och finansiera hållbara infrastrukturinvesteringar som stöder den amerikanska ekonomin. Dessa två program samarbetar för att erbjuda betydande finansiering av elbilsinfrastrukturprojekt i USA, så länge de uppfyller kraven för anskaffning och produktion av material och färdiga varor i USA. Dessa program är fortfarande relativt nya och många OEM-företag och integratörer inom elbilsinfrastruktursektorn försöker ta reda på hur de kan dra nytta av den här finansieringen för att utöka sin verksamhet parallellt med utbyggnaden av den hållbara och elektrifierade infrastrukturen i USA.    

Det är viktigt att utrusta laddningsinfrastrukturen med tillförlitliga, skalbara och säkra växelriktare för AC/DC-omvandling för att elbilsladdningsnätet ska fungera väl. Vårt nya nVent HOFFMAN-hölje för laddningsväxelriktare för elbilar tillverkas stolt i USA med amerikanskt stål för att uppfylla de krav som ställs av NEVI/BABA. Den här lösningen är framtagen för att klara de mest krävande driftsförhållandena och skydda mot korrosiva ämnen, vatten, stora temperatursvängningar, fukt och UV-strålar. Den är utformad för enkel användning och tillförlitlighet, samtidigt som den förbättrar slutanvändarens säkerhet och installationstid.  Den här nya höljeslösningen har även avsiktligt utformats med viktiga funktioner som säkerställer lång livslängd och maximal drifttid ute på fältet, där växelriktare spelar en viktig roll vid omvandling av DC-ström till AC-ström som kan användas för att driva elfordon.   

När världen strävar mot allt mer hållbarhet och elektrifiering finns det många möjligheter för tillverkare av elektrisk utrustning att utöka sin verksamhet för att stödja infrastrukturinvesteringar. Våra partner kan förlita sig på oss för avgörande expertis om hur de kan dra nytta av den här finansieringen. Läs mer om våra lösningar för elbilsinfrastruktur här: https://www.nvent.com/en-us/hoffman/ev-infrastructure

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vilka vi är och hur vi har varit verksamma sedan företaget etablerades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer