Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Kabelkanal – kabelväg – kabelstegrack | nVent HOFFMAN

Kabelkanal och kabeldragning

Anpassa kabelhanteringen och dragningen efter dina behov

 


 

Skräddarsydda kabellösningar

Med vårt sortiment av komponenter kan du konfigurera en kabelkanal så att kablar dras genom oanvänt utrymme, samtidigt som du har dem tillgängliga för enkelt underhåll.

Oavsett konfiguration har du kablarna under kontroll med nVent HOFFMAN! Välj bland vårt breda utbud av kabelhållarstorlekar och ytbehandlingar.

Kabelkanaler

  • Kabelkorgsränna av ståltråd med hög hållfasthet
  • UL-klassificerad för lämplighet som enbart utrustningsjordledare
  • Förgalvaniserat stål eller svart pulverlackfinish
  • Olika storlekar: 2, 4 eller 6 tums djup och 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tums bredd

Kabelstegrack

  • Stegracksystem leder kablar via en modulär bana
  • UL-klassificerat för utrustningsjordning och belastning
  • Olika sektionsbredder: 6, 12, 15, 18 eller 24 tum
  • Finns i vitt, svart, grått och pläterat ytbehandlingar

Utvalda produkter

90-graders horisontell E-böjsektion (cULus-klassificerad)

Quick Tray Pro kabelhållarsystem för trådnät

Böjda sektioner för stegrack (cULus-klassificerade)