Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Isolerad från skada: Skydda farliga vätskor mot blixtnedslag

NÖJD KUNDS BERÄTTELSE

Isolerad från skada: Skydda farliga vätskor mot blixtnedslag


 

 Vid förvaring av farliga och brandfarliga vätskor, som olja och gas, är det viktigt att skydda dessa material från alla källor till stark hetta eller gnistor. Den brännbara bränslets natur, kombinerat med gnistan från blixten kan vara farlig.

Jordningssystem leder energi från blixtnedslag till marken där den kan spridas säkert och skydda lagringstankar för olja och gas. Den här processen skyddar även personer som arbetar på lagringsanläggningar och värdefullt material från farliga situationer som kan uppstå vid blixtnedslag.

Att utforma en jordningslösning för olje- och gaslagringstankar är mer komplicerat än att konstruera en för en struktur som en kommersiell byggnad. Olje- och gastankar har flytande tak som stiger och faller med vätskenivån i tanken. Detta förhindrar ansamling av farliga ångor i utrymmet mellan innehållet i tanken och taket. När ångor ansamlas ökar risken för en explosion framkallad av elektrisk ström. Det är viktigt att minimera utrymmet mellan tankens tak och den inneslutna vätskan för att säkerställa säker förvaring vid alla vätskenivåer.

När tanktaken stiger och sjunker måste kablarna som ansluter dem till marken förbli spända. Genom åren har ingenjörer utvecklat flera sätt att hantera det här problemet. Många lösningar använder en indragbar jordningsenhet (Retractable Grounding Assembly, RGA). Föreställ dig det här som en trådrulle – kablarna är fästa på det flytande taket och lindade runt RGA-enheten som är fixerad ovanpå tanken. RGA:n ansluts till resten av jordningssystemet som leder elektrisk ström till jord.

En ny lösning

CTS Group är ett företag som tillhandahåller hållbar och tillförlitlig tanklagring. Att utveckla effektiva jordningssystem är avgörande för deras produkter. När CTS hörde talas om fel i sina RGA-system förstod företaget att mekanismen genererade friktion när den höjs och sänks, och att hoprullningen av kabeln inuti RGA-enheten belastar kablarna.

Även om det är billigt att byta ut RGA och jordningskablar kan processen vara tidskrävande. Arbetare kan inte utföra reparationer på lagringstankar när de är fulla på grund av risken som elektrisk utrustning utgör i närheten av brännbart material. Dessa säkerhetsåtgärder innebär att varje gång RGA-systemen inte fungerar korrekt måste CTS tömma de berörda tankarna helt.

”Att tömma tanken för att utföra reparationer innebar att byte av en produkt som kostar 200 USD skulle kunna leda till en verksamhetsförlust på 1 miljon dollar”, säger Julien Brousseau, Vertical Marketing Director hos nVent ERIFLEX.

Hitta rätt partner

Tack vare den expertis som nVent besitter när det gäller lösningar för jordning, potentialutjämning, åskskydd och överspänningsskydd inledde CTS ett samarbete med ingenjörer hos nVent i Mellanöstern för att utforma en bättre lösning för sina jordningssystem för lagringstankar.

Ingenjörerna från nVent såg lösningen i nVent ERIFLEX-jordflätor. Jordflätorna nVent ERIFLEX är tillverkade av flätade, förtenta koppartrådar, vilket gör dem böjliga. Flätorna använder även den överlägsna kabelisoleringen nVent ERIFLEX Advanced Technology. Den här kabeln är viktig eftersom den gör att flätan kan placeras säkert på metallytor. Flätorna kan även tillverkas på beställning för att uppfylla kundernas exakta specifikationer.

För att implementera en lösning för CTS har nVents ingenjörer utformat en platt, flätad ledare enligt CTS specifikationer som skulle monteras på lagringstankarna. Ändarna på flätan är integrerade kabelskor, så det krävs inget arbete för att fästa flätan på en terminal, som det skulle med ett kabelsystem.

När vätskenivån i tanken stiger rullas nVent ERIFLEX-jordflätan ihop i takt med lockets stigning. När nivån sjunker rullas jordflätan ut och anslutningarna till locket och tanken bibehålls. På grund av nVent ERIFLEX Advanced Technology-isoleringen kan den rullade flätan vila säkert på tankens lock. Detta eliminerar behovet av en mekanism för att skjuta ut eller dra in jordkabeln.

Av säkerhetsskäl behövde ledaren ha en gulgrön isolering och vara UV-testad. nVent ERIFLEX Advanced Technology-isoleringen uppfyllde båda kraven. Dessutom är isoleringen lågrykande, halogenfri och flamskyddad (LSHFFR).

nVent har ett brett utbud av produktteknik och expertis som kan användas för att hjälpa kunderna att hitta lösningar för en mängd olika krav. Med den anpassade lösningen från nVent kan CTS nu minska det kostsamma underhållet från tidigare lösningar och fokusera på att driva verksamheten.

 

Mer information om anpassade lösningar från nVent ERIFLEX finns på nVent.com.

NVENT ERIFLEX-LÖSNINGAR 

Resurser


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Läs fler kundberättelser

Läs mer
AdobeStock_88980151_2.jpeg image

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Ta reda på mer
Interactive-Map_2.jpg image

Elektrifiering av allt

Ta reda på mer