Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Lösningar för kommersiell byggnation

Lösningar för kommersiell byggnation

Kommersiell byggnadsproduktion

Kommersiella entreprenörer har enkla prioriteringar: att utföra arbetet korrekt, säkert och snabbt. nVent bidrar till optimal byggkonstruktion med lösningar för elektriska ANSLUTNINGAR och SKYDD som gör arbetet säkrare, enklare och effektivare. Från prefabricerade satser som levereras färdiga för installation till innovationer som klarar av vanliga utmaningar på byggarbetsplatsen – nVent-produkter är utformade med entreprenörer i åtanke. Vi levererar vad du förväntar dig – ett komplett utbud av lösningar som du kan lita på, med kostnadsbesparande funktioner och tillgängliga när du behöver dem.

PRODUKTER


 

Utvalda produkter

nVent CADDY prefabricerade lösningar

ERICO Cadweld Plus exotermiska svetsystem

nVent CADDY All-In-One elektriska komponenter

nVent HOFFMAN kabelrännor

nVent ERICO jordnings- och potentialutjämningsprodukter

NVent LENTON lösningar för betongkonstruktioner

KUNDUTLÅTANDE

nVent HOFFMAN vinklade tråglösningar kan minska den totala installationstiden med 80 %. Det eliminerar behovet av kostsamma 90-graders rörböjar och ger flexibilitet för kabeldragning, vilket gör det till en tids- och kostnadsbesparande lösning.

Play

RESURSER


 

nVent kommersiell byggnation

nVent CADDY introduktion av prefabricering

nVent HOFFMAN Vad händer härnäst

nVent CADDY All-In-One elektriska komponenter

NVent HOFFMAN - snabbreferens för entreprenörer

nVent HOFFMAN Wireway en nöjd kunds berättelse

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag