Väggmonteringsfästen för skåp med regnhuv, UWB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Väggmonteringsfästen för skåp med regnhuv, UWB
Ett skåp med ett regntak monterat kan lätt monteras på installationsplatsen utan intern åtkomst. Fästena är korrosionsbeständiga, vilket är lämpligt för tuffa miljöer.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Väggfästen för UDP skåp med regntak. Kan endast monteras horisontellt. Enkelt att montera utan skruvar, även när skåpet är utrustat och klart.
- Material: Rostfritt stål AISI 304.
- Leverans: 4 st fästjärn och 4 st plastclips.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.