Vortex-kylare, BP
Vortex-kylare, BP
Vortex-kylaren BP, är enkel att installera, har inga rörliga delar och är underhållsfri. Förutom nedkylningsfunktionen minskar den även den relativa luftfuktigheten i skåpet som den är monterad på. Vortex-kylaren förhindrar överhettning inuti skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Kompakt, driftsäker och kostnadseffektiv metod att kyla kapslingar. Producerar kall luft genom tryckluft och har inga rörliga delar. Lätt monterad i en standard knockout gör den enkel att eftermontera på befintlig kapsling. Vid continuerlig drift bibehålls en relativ luftfuktighet på 45%. Ingen kondens kommer bildas i kapslingen (kapslingen måste vara tät). De flesta Type 4 och 4X inkluderar en ljuddämpare för att minimera ljudet vid drift. Kylaren måste monteras vertikalt för att bibehålla skydsklassen.
- Material: Inre Vortex del/delar i rostfritt stål. Yttre hölje, BP: NEMA 12: Aluminium/plast. NEMA 4: Aluminium. NEMA 4X: Rostfritt stål.
- Kapslingsklass: Beroende på modell, upp till IP 66 | TYPE 4X.
- Leveransförpackning: 1 st Vortex aggregat med moteringstillbehör.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Specifikationer
| Slutför | Borstad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.