Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX


Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX
Den vertikala kylenheten E-NOX för utomhusbruk har skyddsklass IP55 och finns i många olika storlekar för olika kylbehov utomhus. Det innebär att du enkelt kan välja rätt kylningslösning. Kylenheten är enkel att installera och finns även i rostfritt stål för tuffa miljöer.
Information
Resurser
Design
- Yta: RAL 7035 för versionerna i galvaniserat stål
- Temperaturgränser ute: -20°C till 55°C
- Temperaturgränser inne: +20°C till +45°C
- Antal i förpackning: 1
- Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.
- Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.
- Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.
- Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.
- Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected agaist water and dust.
- Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ritningsdokument
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.