Luftkonditionerare för vertikal montering för inomhusbruk, E-NEXT


Luftkonditionerare för vertikal montering för inomhusbruk, E-NEXT
Den vertikala kylenheten E-NEXT har skyddsklass IP55 och finns i många olika storlekar för olika kylbehov. Det innebär att du enkelt kan välja rätt kyllösning, inklusive rostfritt stål för krävande miljöer.
Information
Resurser
Video
Design
- Yta: RAL 7035 för versionerna i galvaniserat stål
- Temperaturgränser ute: +20°C till +55°C
- Temperaturgränser inne: +20°C till +45°C
- Antal i förpackning: 1
- Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.
- Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.
- Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.
- Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.
- Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.
- Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog







- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.