Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Vertical front panels Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Vertikal frontpanel | Golvskåp, DPB

Panelen förbättrar operatörens säkerhet genom att avskärma skåpets främre öppning med en panel som är fäst med skruvar så att den bara kan tas bort av servicepersonal.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.08in
Tjocklek 2mm
Färg Ljusgrå
Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.