Universell anslutningsterminal, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universell anslutningsterminal, WO60
Plintar för att ansluta runda ledare till platta samlingsskenor 1,5 mm² till 120 mm².
Branschstandarder
UL
CSA
GL
DNV-GL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Universell ledarplint med integrerad hållarfjäder, en klämskruv och öppet plintutrymme.
- Nominell spänning: 690 V.
- Godkännanden: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specifikationer
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pläterade |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.