Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Compact busbar supports Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universal Busbar stöder, EUBS

This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.