Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 TRANSPOSITION SECTIONS 90-DEGREE ELBOW - COUNTERCLOCKWISE; 19450; F88LE9KOKT; 19760; F22LE9KOKT; 19800; F44LE9KOKT; 19840; F66LE9KOKT Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Genomföringssektioner Lay-in gångjärnskåpa

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

Certified by Canadian Standards Association.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Slutför Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg Grå
Material Mjukt stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.