Termostat, ETR200
Termostat, ETR200
Den justerbara termostaten ETR2004 passar alla skåp och har antingen en NO- eller NC-kontakt, används för att styra installerade enheter. Det kan röra sig om en filterfläkt eller en värmefläkt som ska slås på eller av vid önskad temperaturnivå, som användaren har ställt in. Det ger lägre driftskostnader. Produkten är mångsidig, eftersom antingen värme eller kyla kan styras med två olika typer av kontakter som inryms inom samma termostat.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Termostat med växlande kontakt av bimetalltyp för styrning av värmeelement, kylutrustning, fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN60715).
- Material: Plast, UL94 V0.
- Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.
- Brytkapacitet: NC: 100-250 V AC, 10/(2) A. NO:100-250 V AC, 5(2) A, endast för 230 V AC. 24 V DC: 30 W. Induktiv last inom parantes.
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.
- Livslängd: > 100.000 cykler.
- Anslutning: 4-polig skruvanslutning, 2.5 mm².
- Kapslingsklass: IP 20.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Brytarkapacitet: NC-kontakt, 100-250 V AC, 10(2) A. NO-kontakt, 100-250 V AC, 5(2) A, endast för 230 V AC-drift; 24 V DC, 30 W; värdet inom parentes för induktiv last
- Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
- Operating temperature: -40 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.