Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Termostat, ETR200

Den justerbara termostaten ETR2004 passar alla skåp och har antingen en NO- eller NC-kontakt, används för att styra installerade enheter. Det kan röra sig om en filterfläkt eller en värmefläkt som ska slås på eller av vid önskad temperaturnivå, som användaren har ställt in. Det ger lägre driftskostnader. Produkten är mångsidig, eftersom antingen värme eller kyla kan styras med två olika typer av kontakter som inryms inom samma termostat.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.