Kopplingslådor i rostfritt stål, SSTB


Kopplingslådor i rostfritt stål, SSTB
Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i rostfritt stål med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SSTB-sortimentets rostmotstånd gör att den lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: AISI 304L förslipad 1 mm rostfritt stål / AISI 316L (på begäran). Kapsling: 1 mm. Lock: 1.5 mm.
- Kapsling: Bockad och sömsvetsad. Fyra M6x13-bultar för bottenprofils-/fästplattemontering. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.
- Packning: Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in.
- Jordning: Jordbultar Mx18 mm i kapslingen och locket, M8x18 mm muttrar, jordningsbrickor och etiketter.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock, tillbehör, täckpluggar och jordningstillbehör.
Specifikationer
Stomtjocklek | 1mm |
Dörrtjocklek | 1.5mm |
Dörrtjocklek | 16ga |
Stomtjocklek | 18ga |
Yta | Borstad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.