Teleskopkoppling för genomföring, rostfritt stål


Teleskopkoppling för genomföring, rostfritt stål
Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Information
Resurser
Design
- Teleskopkopplingar i rostfritt stål för genomföring används för att anpassa längden på kabelrännan utan att kapa eller svetsa den.
- Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm)
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specifikationer
Yta | Nr 2B |
Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.