Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

T-styckeskoppling, öppning på ovansidan, gångjärnsförsett skyddsinlägg

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

Certified by Canadian Standards Association.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Yta Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg Grå
Material Stålplåt
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.