T-styckeskoppling, utvändig öppning på ovansidan, gångjärnsförsett skyddsinlägg


T-styckeskoppling, utvändig öppning på ovansidan, gångjärnsförsett skyddsinlägg
Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Outside Top Opening is used when the covers of two branches are on the same side and the third is on a different side.
Branschstandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Information
Resurser
Design
- Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Outside Top Opening is used when the covers of two branches are on the same side and the third is on a different side
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Yta | Galvaniserad; Pulverlackerad |
Färg | Grå |
Material | Stålplåt |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.