T-Serien kompakt


T-Serien kompakt
T-seriens kompakta utomhusluftkonditioneringsenheter ger kompakta yttermått för att minimera utrymmesbehoven och maximera kapaciteten. Den diskreta designen gör att de kan smälta in i tuffa fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och huvudtryckkontroller för optimala utomhusprestanda.
Branschstandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Information
Resurser
Design
- Kompakta yttermått för att minimera utrymmesbehoven och maximera kapaciteten
- Modeller för 115, 230 och 460 VAC strömförsörjning
- Drifttemperaturområde för utomhusmodell från -40 F/-40 C till 131 F/55 C
- UL-listad för att spara kundernas tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller är UL-godkända)
- Lackerad galvaniserad eller rostfri stålplåt för tuffa fabriks- och utomhusmiljöer
- Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens höljessida
- Dubbla luftfläktar på kondensorsidan för prestandaredundans
- Aluminiumnätfilter skyddar slingorna för maximal kylprestanda
- Yttre och helt infällda monteringsalternativ på många modeller
- Lättmonterade flänsar för enkel installation
- Varje enhets funktion testas innan leverans
- Standardmodellerna av utomhusluftkonditioneringsenheter inkluderar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, huvudtryckreglering, höljesvärmare och köldmedium R134A
- Monteringsmaterial, packningar och användarmanual medföljer enheten
- Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk
Specifikationer
Tjocklek | 1.21mm |
Tjocklek | 18ga |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.