Bas/väggfäste, lätt, S1MWF


Bas/väggfäste, lätt, S1MWF
Syspend 180-Max Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Information
Resurser
Design
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Pulverlackerad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.