Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Syspend 180-Max Wall Joint Horizontal Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 180-Max horisontell väggfog

Syspend 180-Max Horizontal Wall Joint mounts the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend horizontally. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Slutför Pulverlackerad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.