Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

F22Lxx Lay In Wireway Nema Type 12 Straight Section Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Rak sektion, gångjärnsförsett skyddsinlägg, typ 12

Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

Certified by Canadian Standards Association.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Yta Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg Grå
Material Stålplåt
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.