Enkel dörr i rostfritt stål med integrerad regnhuv, AFS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Enkel dörr i rostfritt stål med integrerad regnhuv, AFS
Sortimentet av väggskåp i rostfritt stål, AFS, har ett integrerat lutande tak och skyddsgraden IP 66. Tack vare det lutande taket och höga skyddsgrader tränger varken vatten eller damm in i skåpet, vilket eliminerar risken för komponentfel och onödiga driftstopp. AFS-sortimentet är perfekt för livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan alla andra miljöer, beroende på grad .
Branschstandarder
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Kapsling: Det sluttande taket har en vinkel på 8 till 20° och ett överhäng på 10 mm som leder bort vätskor och skräp från dörren på framsidan. Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.
- Tilläggsinformation: Använd klimat-, och ventilationsutrustning i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter.
- Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd på 1000 mm eller större. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.
- Lås: Zamak dubbelbit 3 mm lås med 90 ° rörelse. Lås i rostfritt stål och andra lås kan fås på begäran.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning på vänster eller höger sida (bearbetning krävs). Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in.
- Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och jordningskit. Förpackad i återvinningsbart emballage.
- Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.
- Cable access: No gland openings as standard
- Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section
Specifikationer
| Slutför | Borstad |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.