Rostfria paneler, MPPS


Rostfria paneler, MPPS
En panel i rostfritt stål för en manöverpulpet i stålplåt är ett kostnadseffektivt alternativ till en komplett manöverpulpet i rostfritt stål i vissa miljöer. En panel i stålplåt skulle till exempel försämras snabbt om operatörer utsätts för kemikalier och överför dem till manöverpulpeten under drift och underhåll.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att ersätta standardpaneler på MPC(S) toppenhet där kraftigt slitage eller rostangrepp kan förekomma.
- Material: 2 mm rostfri stålplåt.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08in |
Tjocklek | 2mm |
Yta | Borstad |
Material | Rostfritt stål 304 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.