Liten kopplingslåda av polykarbonat, DPCP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Liten kopplingslåda av polykarbonat, DPCP
Sortimentet DCPP med kopplingslåda i polykarbonat har skyddsgraden IP 66, 67 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. DPCP-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, även på platser med direkt solljus, tack vare motståndskraften mot UV-strålning. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
CE
UKCA
GOST
IP
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Låda i polykarbonat, halogenfri, lämplig för utomhusbruk. Hög UV-beständighet. Självsläckande.
- Material: Polykarbonat.
- Packning: Polyuretanpackning integrerad i lådans lock.
- Temperaturtålighet: −40 °C till +80 °C.
- Flamsäkerhet: UL746C 5 V.
- Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08 (−25 °C … +35 °C).
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Godkännanden: CE, GOST. Kontakta vår försäljningsavdelning för cULus_UL-listade godkännanden.
- Leverans: Stomme, hölje, skruvar i rostfritt stål till hölje, monteringsskruvar och täckpluggar tillverkade av polyamid.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polykarbonat |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.