Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

MAS Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Endörrsskåp i mjukt stål, MAS

Skåpen i väggskåpssortimentet MAS i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar sig för många olika användningsområden. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Mjukt stål
Yta Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
WM lock

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.