Ljuddämpare Vortex, BPS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ljuddämpare Vortex, BPS
Bullret från vortex-kylaren minskas med upp till 15 procent när ljuddämparen används.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Minimerar oljud från Vortex-röret. Monteras direkt på Vortex aggregatet inne i kapslingen.
- Leverans: 1 st ljuddämpare inkl. monteringsmaterial
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.