Sidopaneler, SPME
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidopaneler, SPME
Sidopanelerna stänger sidorna på enstaka eller sammankopplade EMC-skåp så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att täcka gavlar på MCSE skåp. Försedd med ledande polyuretanpackning för EMC/IP-skydd.
- Material: 1,5 mm förzinkad stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta, endast på utsida.
- Kapslingsklass: I överensstämmelse med IP 54 | TYPE 12.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Färg | Ljusgrå |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.