Sidopaneler för golvskåp, PCUP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidopaneler för golvskåp, PCUP
Extrautrymmet som skapas av en utbyggnadsram stängs av med hjälp av panelerna så att skyddsgraden bibehålls och åtkomsten till extrautrymmet begränsas.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att täcka sidorna på nedre skenlåda PCU. Fästs med 4 st skruvar.
- Material: 1.35 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st plåtar med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.05in |
| Tjocklek | 1.35mm |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.