Sidopaneler i Aluminium, SPMA


Sidopaneler i Aluminium, SPMA
Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
Information
Resurser
Video
Design
- Beskrivning: Enkel montering för en man. Förseglad med en strängsprutad, endelad polyuretanpackning och monterad med skruvar.
- Material: Aluminium AlMg3.
- Ytbehandling: RAL 7035 pulverfärgad 100% polyester.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Leveransförpackning: 2 sidoväggar med dubbla väggar ink monteringsdetaljer.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08in |
Tjocklek | 2mm |
Material | Aluminium |
Färg | Ljusgrå |
Yta | Fräs |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.