Fästprofiler för sidokabel för strömdistribution, MSCFS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fästprofiler för sidokabel för strömdistribution, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Leverans: 5 pieces with mounting material.
- Monteringsdelar ingår
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pläterade |
Installationshandbok/instruktionsblad
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.