Korta externa monteringsfästen, CCeh
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Korta externa monteringsfästen, CCeh
Skåpen med moduldörrar kan lätt sammankopplas så att de hamnar rätt, utan att uppta utrymme i skåpet eller extra infästningshål.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: De korta fästena (1/2 storlek) monteras på ramens utsida och ger korrekt avstånd. Speciellt framtagen då man använder små dörrar/paneler. Sammankopplingen ger direkt jordning mellan ramverken.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 6st fästen med monteringsmaterial.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.