Hylla 19 tum, VSF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hylla 19 tum, VSF
Hyllan kan justeras i höjdled och ger ytterligare monteringsmöjligheter med en större lastkapacitet. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Högsta belastning: vid montering direkt på 19" profiler. Justerbar i djupled.
- Material: 1.5 stål.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 justerbar hylla med monteringsmateriel.
- Maximum load capacity: 1200 N
Specifikationer
| Tjocklek | 1.5mm |
| Tjocklek | 16ga |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.