Separationsplattor för MCS MCD-höljen, SPD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Separationsplattor för MCS MCD-höljen, SPD
Separationsplåten i stål delar på sammankopplade skåp och bibehåller IP-klassningen, vilket skapar individuella utrymmen för komponenter som ska monteras.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att separera två sammanbyggda MCS/MCD skåp.
- Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.
- Erforderliga tillbehör: IP 43 | TYPE 1-tätning kan erhållas med användning av SPDG-packning. CCJ-parenteser är nödvändiga för att montera SPD i höljet. Använda CCM- och CCI-fästena i fackluckor tillsammans. För EMI-skärmning måste SPDEG-packningen användas.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.5mm |
| Tjocklek | 16ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.