Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Separation plates for cable section Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Mellanplattor för kabelsektion för strömfördelning, MSPM

Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.12in
Tjocklek 3mm
Färg Grå
Material Polykarbonat
Slutför Jämn
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.