Bakre kabelfästningsprofiler för strömdistribution, MSCFR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bakre kabelfästningsprofiler för strömdistribution, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Leverans: 7 pieces with mounting material.
- Monteringsdelar ingår
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pläterade |
Installationshandbok/instruktionsblad
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.