Upphöjda sidodörrar, DNSR


Upphöjda sidodörrar, DNSR
Skyddar och täcker anslutningar och komponenter som är monterade på sidan av skåpet för att säkra och skydda viktiga anslutningar. En uttagsplåt, MM (tillval), ger en monteringsyta för kontakter. Kablar kan dras upp- eller nedifrån med valfria kabelskenor.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Ett 200 mm brett skydd med kabelingångar upptill och nedtill. Levereras med en flänsplåt och packning. Hålmönstret motsvarar skåpets ram för montering av kabelskenor.
- Material: 2 mm.
- Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.
- Skydd: Uppfyller kraven för IP55, typ 12 i kombination med HPPG01.
- Monteringskrav: Lägg till en separationsplåt, SPD, eller en uttagsplåt, MM, för att montera anslutningar och separera sidofacket.
- Antal i förpackning: 1 styck med monteringstillbehör.
Specifikationer
Tjocklek | 2mm |
Tjocklek | 14ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.