Regnhuvor, MSST
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Regnhuvor, MSST
Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Ska monteras som extra skydd på skåp i rostfritt stål.Taket sluttar något och har en dropplist.
- Material: 1,5 mm. Rostfri plåt 304 kval.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Borstad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.