Regnhuv, URH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Regnhuv, URH
Ett regntak i polyester ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Extra skydd vid montage utomhus. Ventilationshål kan borras i taket på kapslingen. När taket är monterat får kapslingen skyddsklass IP44.
- Material: Glasfiberarmerad polyester.
- Ytbehandling: RAL7035.
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Regntaket kräver väggfäste UWB02. Fyra fästpunkter är förmakerade på kapslingens tak. Regntaket kan inte användas när två kapslingar monteras ihop men vissa kombinationer kan får på förfrågan. Bearbetning krävs innan montage.
- Regnhuvar kräver speciella väggmonteringsfästen UWB02
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polyester |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.