Regntak | Väggmonterade skåp, ARF


Regntak | Väggmonterade skåp, ARF
Ett regntak i stålplåt ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Avsett som extra skydd vid utomhusplacerade, enkelmonterade skåp. Taket är sluttande och försett med droppkant. Bearbetning krävs. Bearbetning krävs. Ökar skåpets mått med: H: 60 mm och D: 20 mm.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
- Tilläggsinformation: Vid exponering för höga UV-strålningsnivåer bör ARF beställas med 100 % polyesterlack. Ett ytterligare lager med korrosionsskyddande grundfärg rekommenderas för fuktiga miljöer. Korrosionsbeständighet måste beaktas vid användning utom- och inomhus. ARF är inte kompatibelt med 180°-MMH-gångjärn.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5mm |
Tjocklek | 16ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.