Tryckknappskåpa, PBW
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Tryckknappskåpa, PBW
Tryckknappsskyddet i rostfritt stål 316L ger skydd för tryckknappsbrytare.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Skydd för tryckknappsbrytare.
- Material: Rostfritt stål AISI 316L och glas 150 × 130 × 6.
- Dimensioner: 180 × 160 × 70.
- IP: IP 66 | TYP 4X.
- Leveransförpackning: 1 styck med monteringstillbehör.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.