Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Polyester modular double door enclosures Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Polyester modulära Endörrslådor, UDP / UDPT

Skåpen i väggskåpssortimentet UDP/UDPT i polyester har skyddsgraden IP 65/54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Flera skåp kan kombineras för att utöka bredden eller djupet, till exempel rymma stora komponenter och bibehålla intern kommunikation. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Polyester; Polykarbonat
Färgkod RAL 7035
Slutför Jämn
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
UPD range

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.