Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT
Skåpen i väggskåpssortimentet UCP/UCPT i polyester med enkeldörr har skyddsgraden IP 66/IP 54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Glasfiberarmerad polyester. UCPT, fönster i polykarbonat.
- Kapsling: 3 mm tjock, gjuten i ett stycke. Fyra monteringshål i bakstycket för montage på vägg. Utan flänsöppningar.
- Dörr: Dörr med eller utan fönster och 180° öppning. UCP/UCPT750 och större storlekar, med dörrlyft som säkerställer dörrens position vid stängning. Tätning med polyuretanpackning.
- Lås: Lås DIN 3 mm och 90° låsrörelse. UCP/UPCT540 och större med tre låspunkter. Andra låsinsatser som tillbehör.
- Temperaturtålighet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturtoppar på upp till +130 °C).
- Karakteristisk: Självsläckande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN61439-1. Nominell isolationsspänning Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Kapslingsklass: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 för UCP utom UPC430 IP65. IP54 TYP 12 för UCPT. Slaghållfasthet IK 08 (IK 07 för skåp med transparenta dörrar UCPT).
- Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed och CSA, vänligen kontakta kundsupport.
- Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.
- Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och självhäftande skyddslist mot regnvatten.
- OBS: UCP320, UCP430 och UCP540 levereras ej med monterad dörr.
Specifikationer
| Kroppstjocklek | 0.12in |
| Kroppstjocklek | 3mm |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polyester |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.