Sockel, MSVS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sockel, MSVS
Sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Liten kopplingslåda i polycarbonat.
- Material: 2 mm rostfri plåt 304 kval. (Syrafast rostfri 316 kval. på förfrågan).
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st komplett plint med monteringstillbehör.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Slutför | Borstad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.