Platta bottenplattor för strömfördelning, CBP-PD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Platta bottenplattor för strömfördelning, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
- Material: 1 mm zinc plated steel.
- Leveransförpackning: 1 kit of three parts bottom plate.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.04in |
| Tjocklek | 1mm |
| Slutför | Pläterade |
| Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.