PE/N-stöd för samlingsskena, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PE/N-stöd för samlingsskena, WO60
Stöd för enpolig samlingsskena, för samlingsskenor i många olika storlekar .
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: PE/N-stöd. Individuellt monterbar. Smidig N-PE-anslutning.
- Nominell spänning: 690 V.
- Isolationsklass Ui: 1000 V.
- Nominell över spänning Uimp: 6 kV.
- ICW: 14 kA (max 400 mm avstånd mellan stöden).
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.